Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1

Productomschrijving

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1

Bestelcode: 929003400380
Volledige bestelcode: 692234194834300

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.000 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    5
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    1000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    93 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads