PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips TrustSight PRO 15-55V LFP+

Productomschrijving

Philips TrustSight PRO 15-55V LFP+

Bestelcode: 929003418106
Volledige bestelcode: 871951447927200

Specificaties

  • Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)
    60 V
  • Uitgangsspanning (max.)
    55 V
  • Uitgangsspanning (min.)
    15 V

Downloads