PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V AW

Productomschrijving

Philips Xitanium 65W 200-350mA 185V DS 230V AW

Bestelcode: 929003953601
Volledige bestelcode: 872110307258000

Specificaties

  • Energieverbruik
    71 W
  • Rimpel uitgangsstroom (max.)
    0 %
  • Uitgangsstroom (max.)
    350 mA
  • Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)
    250 V
  • Ingangsstroom (AC)
    330 mA
  • Ingangsstroom (DC)
    390 mA
  • Uitgangsvermogen (max.)
    64.7 W
  • Uitgangsvermogen (min.)
    24 W
  • Uitgangsstroom (min.)
    200 mA
  • Uitgangsspanning (max.)
    185 V
  • Uitgangsspanning (min.)
    120 V
  • IEC beschermingsklasse
    Veiligheidsklasse I

Downloads