PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Lineair, niet-geïsoleerd, vast uitgangsbereik en industrie

Voorop in flexibiliteit en connectiviteit

Producten

Product Vergelijken
36
115
400
LEDSet/Resistor
Vast
100
300
500
LEDSet/Resistor
SimpleSet/NFC
Vast
35
150
350
LEDSet/Resistor
Vast
60
300
350
LEDSet/Resistor
Vast
60
220
350
LEDSet/Resistor
Vast
100
220
700
LEDSet/Resistor
Vast
35
220
350
LEDSet/Resistor
Vast
60
300
350
LEDSet/Resistor
Vast

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De niet-geïsoleerde drivers van Philips Xitanium zijn ideaal voor lineaire Indoor-systemen. Deze drivers zijn verkrijgbaar in twee versies: een met een vaste enkele uitgangsstroom en een met meerdere vaste uitgangsstromen, die handmatig kunnen worden ingesteld via een DipSwitch. Deze drivers hebben een lage uitgangsstroomrimpel van maximaal 4% voor hoge en lage frequenties en lage stand-by specificaties.

Voordelen

  • De lage rimpel-uitgangsstroom voorkomt interferentie met beveiligingscamera's, telefooncamera's, webcams en scanners.

  • Deze drivers bieden een breed scala aan functies, die het ontwerp vereenvoudigen en het goedkeuringsproces vereenvoudigen.

Kenmerken

  • Hogere efficiëntie

  • Bedrijfsvensters - uitgangsstroom kan worden aangepast via Simpleset (NFC), of met een externe weerstand (LEDset) buiten de driver of via Dipswitch.

Toepassingen

  • Kantoor
  • Winkels
  • Industriële high-bay

Waarschuwingen en veiligheid

  • Veiligheidswaarschuwingen en installatie-instructies, waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het ontwerp, de fabricage en het installatieproces.

  • Voer geen onderhoud uit aan de driver als de netspanning is aangesloten. Sluit de LED-module in dat geval ook niet aan of koppel deze niet los.

Downloads