Philips Xitanium LED-drivers - Ronde vorm Highbay (RHB) IP65

Betrouwbaar en flexibel

Producten

Product Vergelijken
100
260
550
Vast
IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof
150
260
840
Vast
IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof
200
260
1100
Vast
IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Xitanium Round Shape Highbay (RHB) LED Drivers zijn ontworpen voor betrouwbare en efficiënte LED drivers in industriële toepassingen. De WideLine serie kan werken op een ingangsspanning van 100-277Vac en garandeert 100% prestaties van 200-254Vac. De TWE familie kan werken op een ingangsspanning van 100-277Vac en garandeert 100% prestaties van 120-277Vac.

Voordelen

  • • Betrouwbare en herhaalbare aanpassing van uitgangsstroom om arbeidskosten en tijd te besparen

  • • Eenvoudig in te bouwen en reduceert SKU's

Kenmerken

  • - Instelbare uitgangsstroom (AOC)

  • - Bereik ingangsspanning: 100-277Vac

Toepassingen

  • Industrie Highbay-verlichting

Downloads