Philips Overspanningsbeveiligers

Bescherm je armaturen tegen extreme piekspanningen en stroomstoten

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips-apparaten met bescherming tegen schakelpieken zijn ideaal voor het gebruik van LED's in buitenverlichting. Het hele apparaat wordt beschermd tegen hoge pieken die door bijvoorbeeld blikseminslag kunnen voorkomen. De voordelen van deze bescherming zijn essentieel voor LED-systemen die zijn geïnstalleerd in risicogebieden en niet beperkt tot alleen LED-systemen. Het product kan worden gebruikt in elke nieuwe of bestaande verlichtingsoplossing, onafhankelijk van de technologie. Je kunt kiezen tussen parallelle bescherming (als er één kapot gaat, blijft het licht aan) en seriële bescherming (als er iets kapot gaat, wordt het licht uitgeschakeld).

Voordelen

  • Maximaliseer de levensduur van verlichtingssystemen voor buitenshuis

  • Geen downtijd door calamiteiten (storm, blikseminslag, enz.)

Kenmerken

  • Bestand tegen piekspanningen en schakelpieken tot 10 kA/10 kV

  • Geschikt voor geïsoleerde armaturen van Klasse I

Toepassingen

  • Buiten

Downloads