De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER MHN-SB

Optimal beam control, compact design

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Voordelen

  • Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill

  • Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs

Kenmerken

  • Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy

  • Single pinch concept with long lifetime

Toepassingen

  • Semi-professional sports, area and floodlighting

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads