De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

De gemakkelijk passende oplossing voor zeer energiezuinig en betrouwbaar wit licht buiten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe generatie keramische metaalhalogeenbuislampen in buitentoepassingen, met een efficiënt en aangenaam wit licht

Voordelen

  • Aantrekkelijk witlichtalternatief voor huidige standaard kwikdamp-, HPS- en keramische oplossingen

  • Biedt op basis van bestaande standaardcomponenten gemakkelijke toegang tot nieuwe systemen met lage kosten en hoge prestaties

Kenmerken

  • Zeer efficiënt wit licht; uiterst hoog systeemrendement

  • Lange, betrouwbare levensduur; nieuwe Xtra-reeks biedt een servicelevensduur tot 6 jaar (>30 jaar gemiddelde levensduur)

Toepassingen

  • Straatverlichting en terreinverlichting, stedelijke gebieden, woonwijken en stadscentra; voor functionele verlichting en stadsverfraaiing

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt

Downloads