Productomschrijving
D390 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 3350 lm, 38.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 6-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Bestelcode:
8718699978723
Volledige bestelcode:
871869997872300