4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Smalle bundel, Wit, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R

Productomschrijving

Trunking light panel, L1528 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6600 lm, 39 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

Bestelcode: 8718696881071
Volledige bestelcode: 871869688107199