Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19
RC330V 42S/940 WIA W30L120 MXO
Productomschrijving
Staal, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Type lichtbron 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified