Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO

Productomschrijving

Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505102453
Volledige bestelcode: 872016901472500

Specificaties

  • Type lichtbron
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads