CoreLine Inbouw, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19
RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC
Productomschrijving
600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 84°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Aansluitunit, 3-polig