Philips TrueLine, hangend, 32.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU
Productomschrijving
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4300 lm, 32.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymmetrische spiegel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting