Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Fase-aansnijdimmer, Bundelhoek 36°, Wit, IP20
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
Productomschrijving
D68 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit, regelend, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Bundelhoek 36°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, AC netspanningsconnector C13