België - Nederlands

Slimme lichten aan en... Music, Maestro!

1 september 2021 

Nieuwe innovaties van Philips Hue combineren voortaan licht, kleur en geluid

 
  • Til je lichtervaring naar een exclusiever niveau dankzij de integratie van je Philips Hue-verlichting en je favoriete Spotify-muziek
  • Kleur je woning met de uitgebreide gradient-collectie, waaronder de Play gradient light tube, de gradient Signe vloer- en tafellampen en de ambiance gradient lightstrip
  • Warm wit licht, koel wit licht... Tover elke kamer om in een premium decoratieve vintage stijl met de nieuwe White ambiance Filament lampen

 

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, introduceert in het Philips Hue-portfolio een groot aantal nieuwe slimmeverlichtingsproducten en functies voor een ongeëvenaarde lichtervaring. Tot de nieuwe producten behoren vier nieuwe gradient-producten, nieuwe White ambiance Filament lampen, krachtigere slimme lampen en nieuwe badkamer- en plafondlampen. Tot slot, met nieuwe updates voor de Philips Hue-app die de allereerste diepe integratie van verlichting en muziek met Spotify omvat, wordt het een spannend jaar voor je persoonlijke slimme verlichting.

 

Music, Maestro!

 

De innovatieve Philips Hue + Spotify-integratie verweeft licht en muziek en creëert zo een unieke en inspirerende entertainmentervaring in je eigen huis. Na het koppelen van je Philips Hue- en Spotify-accounts, verzamelt de Philips Hue-app de metadata van elk nummer dat via Spotify wordt afgespeeld, ongeacht het apparaat. Vervolgens wordt een geavanceerd lichtscript gemaakt waarmee je lampen niet alleen reageren op de beat van het nummer, maar ook op het genre en de sfeer. In het nieuwe tabblad Sync van de Philips Hue-app kan je de helderheid, intensiteit en zelfs het kleurenpalet van je lampen aanpassen om de ervaring te personaliseren. Ideaal voor een avondje relaxen in de zetel of bij een gezellig bezoekje van vrienden...

 

De Philips Hue + Spotify-integratie wordt vanaf 1 september 2021 gratis en wereldwijd uitgerold als een early access-programma voor gebruikers van de Philips Hue App 4. Na oktober 2021 zal de functie een permanent onderdeel zijn van de Hue App 4.

Als wereldleider in slimme verlichting zijn we voortdurend op zoek om onze Philips Hue-gebruikers nieuwe en opwindende manieren te bieden om thuis verrijkende en gepersonaliseerde verlichtingservaringen te creëren. Met de nieuwste toevoegingen aan de gradient-collectie en de integratie met Spotify bieden we consumenten de mogelijkheid om licht, kleur en geluid te laten samensmelten en te genieten van de meest geavanceerde slimme verlichtingservaring tot nu toe.”

 

Jasper Vervoort
Business Leader Philips Hue bij Signify

Creëer een naadloze mix van kleurrijk licht


De lancering vorig jaar van de Philips Hue Play gradient lightstrip was nog maar het begin - nu breidt Philips Hue de gradient-collectie uit met de gloednieuwe Philips Hue Play gradient light tube. Deze light tube is voorzien van gradient-technologie waarmee meerdere kleuren licht in één lamp of armatuur worden gemengd en is speciaal ontworpen om boven of onder een TV te plaatsen. Je kan je homecinema compleet maken met de Play gradient light tube in ofwel zwart of wit, zodat hij in elk interieur past.

 

De gradient-technologie heeft ook andere Philips Hue-favorieten verbeterd, zoals de vernieuwde Philips Hue gradient Signe vloer- en tafellampen, verkrijgbaar in zwart of wit, en de Philips Hue ambiance gradient lightstrip. Deze nieuwe lichtstrip biedt niet alleen alle flexibiliteit en het krachtige licht van de gewone Philips Hue lightstrip, maar heeft ook de mogelijkheid om kleurrijk licht te mengen.


Een grotere (en helderdere!) collectie slimme lampen


Alle Philips Hue Filament-lampen zijn nu ook verkrijgbaar in White ambiance, waardoor het mogelijk is om elke tint van warm tot koel wit licht te gebruiken. Deze slimme LED-lampen in vintage stijl verlichten elke kamer met blauwachtig licht wanneer je je tijdens een home office-dag moet concentreren, en dimmen vervolgens naar gouden tinten om een gezellige en warme sfeer te creëren om te ontspannen. En zelfs uitgeschakeld zien ze er prachtig uit! Bovendien zal de Filament-reeks blijven groeien met een White Filament E14-kaarslamp.

Bovendien zijn de iconische Philips Hue slimme lampen in de portfolio's White, White ambiance en White and color ambiance nu ook verkrijgbaar in varianten van 1100 en 1600 lumen, zodat je altijd het perfecte type helderheid kan kiezen voor elke activiteit en elk deel van het huis.

 

Nieuwe Philips Hue-plafondlampen


De nieuwe reeks Philips Hue-plafondlampen brengt miljoenen kleuren naar je woon- of slaapkamer. Het Philips Hue Surimu-plafondpaneel sluit vrijwel vlak aan op het plafond en is verkrijgbaar in zowel rechthoekige als vierkante ontwerpen - ideaal om een gevoel van ruimte te creëren in kleinere woonruimten of huizen met lagere plafonds. De Philips Hue Enrave-plafondlamp is verkrijgbaar in zwart en wit en biedt warm tot koel wit licht voor de woonkamer, slaapkamer of keuken. De Enrave is ook verkrijgbaar als hanglamp, die een krachtig licht naar beneden schijnt op een eettafel of keukeneiland en tegelijkertijd een subtiele decoratieve gloed naar boven werpt.

 

Creëer je eigen luxueuze spa met de nieuwe Philips Hue-badkamerverlichting


Slimme verlichting in de badkamer kan je helpen om je elke ochtend fris en fruitig te voelen of je 's avonds helpen te ontspannen. Om een luxueuze sfeer te creëren met de eerste Philips Hue-verlichting die miljoenen kleuren in de badkamer brengt, installeer je de verchroomde Philips Hue Xamento-inbouwspots, met een minimalistisch design in chroom. Daarnaast biedt de Philips Hue Devere-plafondlamp een combinatie van krachtig warm tot koel wit licht en indirecte lichteffecten.

 

Nieuwe software-updates voor unieke verlichtingservaringen


Vanaf 1 september is de onlangs gelanceerde Philips Hue App 4.0 voorzien van dynamische scènes. In plaats dat elk licht slechts één kleur behoudt, zorgen dynamische scènes ervoor dat de lampen in een kamer of zone langzaam overgaan doorheen de verschillende kleuren van de scène en een sfeer creëren die anders is dan alle andere.

 

Daarnaast kondigt Signify al een andere nieuwe functie aan die in het najaar van 2021 aan de Hue- scènegalerij zal worden toegevoegd. Met speciaal ontworpen scènes die 24 uur duren, passen je lampen hun kleur en helderheid aan naarmate de tijd verstrijkt. De eerste nieuwe scène, natuurlijk licht, bootst de beweging van de zon na gedurende de dag met warm tot koel wit licht om uw productiviteit te ondersteunen, maar ook je algemene well-being. De tijdsblokken kunnen worden aangepast op basis van je dagelijkse routine. Begin met heldere, koele tinten om je ochtend energie te geven en eindig je dag met een warmere, gouden gloed die je helpt te ontspannen als de zon ondergaat.

 

Ten slotte zullen gamefanaten in het najaar van 2021 blij zijn met de aankomende software-update voor de Philips Hue Play HDMI sync box. Gebruikers zullen hun sync box kunnen updaten om compatibel te zijn met de nieuwste gameconsoles met 120Hz-ondersteuning, zodat competitieve spelers met de hoogste verversingssnelheid altijd aan de top van het spel staan. De sync box kan 120Hz ondersteunen met een beeldresolutie van 1080p en 1440p. Als alternatief, als de hoogste beeldresolutie de voorkeur heeft, blijft de huidige sync box ook een 4K-beeldresolutie ondersteunen tot een verversingssnelheid van 60Hz.

Beschikbaarheid en adviesprijzen

 

  • Philips Hue ambiance gradient lightstrip (beschikbaar vanaf 14 september in Europa)
    €59,99 (1m) / €149,99 (2m)
  • Philips Hue gradient Signe tafel- en vloerlamp (beschikbaar vanaf 14 september in Europa)
    €199,99 (tafel) / €299,99 (vloer)
  • Philips Hue Play gradient light tube (beschikbaar vanaf 26 oktober in Europa)
    €179,99 (compact) / €199,99 (bredere versie)
  • Philips Hue White ambiance Filament lampen (beschikbaar vanaf 1 september in Europa)
    €29,99 (A60) / €39,99 (ST64) / €39,99 (G93) / €49,99 (ST72) / €49,99 (G125)
  • Philips Hue White, White ambiance en White and color ambiance 1100 lumen (US 75W) bulbs (beschikbaar vanaf 1 september in Europa)
    €19,99 (1-pack White) / €34,99 (1-pack White ambiance) / €59,99 (1-pack White and color ambiance)
  • Philips Hue White, White ambiance en White and color ambiance 1600 lumen (US 100W) bulbs (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa)
    €24,99 (1-pack White)/ €49,99 (1-pack White ambiance) / €69,99 (1-pack White and color ambiance)
  • Philips Hue White Filament kaarslamp (beschikbaar vanaf 1 september in Europa)
    €29,99 (1-pack) / €49,99 (2-pack)
  • Philips Hue Surimu plafondpaneel (beschikbaar vanaf 14 september in Europa)
    €269,99 (1200 x 300 mm) / €269,99 (600 x 600 mm)
  • Philips Hue Enrave plafondlamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa)
    €99,99 (S) / €159,99 (M) / €219,99 (L) / €259,99 (XL)
  • Philips Hue Enrave hanglamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa)
    €239,99
  • Philips Hue Devere plafondlamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa)
    €169,99 (M) / €229,99 (L)
  • Philips Hue Xamento inbouwspots (3-pack) (beschikbaar vanaf 1 september in Europa)
    €199,99

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder SignifyPhilipsPhilips HueSignify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze NewsroomLinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify

    juli 24, 2026

    Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify

  • Mercedes-AMG PETRONAS F1-coureur Kimi Antonelli undercover bij Signify

    juli 14, 2026

    Mercedes-AMG PETRONAS F1-coureur Kimi Antonelli undercover bij Signify

  • Signify wint acht Red Dot Awards voor innovatief verlichtingsdesign

    juli 07, 2026

    Signify wint acht Red Dot Awards voor innovatief verlichtingsdesign