PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips OccuSwitch

OccuSwitch - Una mossa intelligente

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

OccuSwitch è un rilevatore di movimento in grado di spegnere le luci in una stanza quando è vuota, risparmiando pertanto fino al 30% di elettricità. OccuSwitch è in grado di commutare qualsiasi carico fino a 6 A e di controllare un'area compresa tra 20 e 25 m². Un connettore di rete staccabile consente una facile installazione e un facile montaggio di OccuSwitch a soffitto

Vantaggi

  • Risparmio energetico fino al 30% e ottimo ritorno degli investimenti

  • Adatto a quasi tutti i tipi di lampade e apparecchi

Caratteristiche

  • OccuSwitch dispone di un timer intelligente che prolunga il tempo di ritardo di 10 minuti se il movimento viene rilevato poco dopo lo spegnimento, nel caso l'area sia ancora in uso ma ci sia pochissimo movimento

  • OccuSwitch dispone di uno schermo retrattile che può essere utilizzato per scoprire aree, per esempio corridoi, adiacenti all'area controllata da OccuSwitch

Applicazioni

  • Uffici, scuole (inclusa l'illuminazione di lavagne)
  • Analoghe applicazioni, inclusi toilette, magazzini ecc.
  • Progettato per il montaggio a incasso a soffitto
  • Montaggio a plafone opzionale con apposita scatola, possibilità di installazione con cablaggio a incasso o canalizzazione su superficie
  • Ottimizzato per soffitti con altezza compresa tra 2,5 e 4 metri

Download