Signify Sensori e controller integrati negli apparecchi di illuminazione Signify Interact
Illuminazione semplice, efficace e intelligente per tutti.
Prodotti
| Prodotto | Compara | |
|---|---|---|
SC1500/15 MSB LowB - TMPix - ZB/BLE77817000 | ||
SC100B/02 SR Transceiver WH32195300 | ||
SC200B/02 SR Sensor WH32197700 | ||
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S34060200 | ||
SC1500/05 MSB LowB - TMPix - ZB/BLE76108000 | ||
EASYAIR SNH210 IA30281500 | ||
EASYAIR SNHR210 IA30289100 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Sfrutta la praticità e la semplicità dei sensori wireless integrati negli apparecchi di illuminazione Interact Ready. Approfitta del controllo automatico basato sul rilevamento dell'occupazione degli spazi e sulle variazioni della luce naturale, il tutto senza la necessità di installare un controller o un sensore. Inoltre, grazie alla semplice suddivisione in zone e riclassificazioni tramite l'app Interact, puoi personalizzare il tuo sistema di illuminazione senza preoccuparti dei vincoli di cablaggio. Abbandona le installazioni che richiedono molto tempo e dai il benvenuto a un risparmio energetico senza pensieri. Fai la scelta intelligente e scegli i sensori wireless integrati negli apparecchi di illuminazione Interact Ready per un'esperienza di illuminazione davvero ottimizzata.