Signify Sensori e controller integrati negli apparecchi di illuminazione Signify Interact

Illuminazione semplice, efficace e intelligente per tutti.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Sfrutta la praticità e la semplicità dei sensori wireless integrati negli apparecchi di illuminazione Interact Ready. Approfitta del controllo automatico basato sul rilevamento dell'occupazione degli spazi e sulle variazioni della luce naturale, il tutto senza la necessità di installare un controller o un sensore. Inoltre, grazie alla semplice suddivisione in zone e riclassificazioni tramite l'app Interact, puoi personalizzare il tuo sistema di illuminazione senza preoccuparti dei vincoli di cablaggio. Abbandona le installazioni che richiedono molto tempo e dai il benvenuto a un risparmio energetico senza pensieri. Fai la scelta intelligente e scegli i sensori wireless integrati negli apparecchi di illuminazione Interact Ready per un'esperienza di illuminazione davvero ottimizzata.

Vantaggi

    Applicazioni

    • Uffici
    • Industria
    • Istruzione
    • Settore sanitario
    • Vendita al dettaglio
    • Hotel, ristoranti e bar

    Download