Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers
Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica
Prodotti
| Prodotto | Compara | |
|---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DDMC80288800100 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGTM20288773800 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.
Vantaggi
I controller supportano l'intelligenza distribuita, ovvero ogni dispositivo dispone di una CPU con programmi predefiniti e può fungere da unità di controllo indipendente
Alcuni dispositivi offrono funzionalità out-of-the-box con capacità di riconfigurazione