Italia - Italiano

Signify Dynalite Dynalite User Interface

Una rappresentazione adeguata del sistema di controllo dell'illuminazione più avanzato

Prodotti

PABP-Corona

PABP-Corona

88942800
PABP-Corona-Eng

PABP-Corona-Eng

88944200
PABP-Flare-Aluminium

PABP-Flare-Aluminium

88946600
PABP-Flare-Aluminium-Eng

PABP-Flare-Aluminium-Eng

88948000
PABP-Flare-Premium

PABP-Flare-Premium

88950300
PABP-Flare-Premium-Eng

PABP-Flare-Premium-Eng

88952700
PATP

PATP

88966400
PATP-Eng

PATP-Eng

88968800

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le interfacce di rete di Dynalite comunicano direttamente con i controller di carico e altri dispositivi sulla rete DyNet. Dispongono di sensori integrati di temperatura e umidità e possono svolgere un'ampia gamma di funzioni, come il richiamo dei preset, la commutazione, la regolazione dell'intensità luminosa, il controllo del colore, il raggruppamento degli ambienti, la disattivazione del pannello, oltre al controllo di servizi integrati come sistemi audio-video, motori per tende/persiane e ventilatori, e la regolazione della temperatura HVAC.

Vantaggi

  • Opzioni di design flessibili

  • Etichettatura personalizzata

Applicazioni

  • Uffici
  • Industria
  • Istruzione
  • Settore sanitario
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar

Download