Italia - Italiano

Signify Dynalite Dynalite Sensors

Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Prodotti

DUS90AHB-D

DUS90AHB-D

00510100
DUS90WHB-D

DUS90WHB-D

00511800
DUS30LHB-D

DUS30LHB-D

00512500
DUS360CS-D

DUS360CS-D

88852000
DUS360CR-DA

DUS360CR-DA

89010300
DUS804CS-UP

DUS804CS-UP

52202900
DUS360CR-D

DUS360CR-D

88742400
DUS360CR-RAL9005

DUS360CR-RAL9005

88767700

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma di sensori Dynalite abbina rilevamento del movimento, rilevamento del livello di luce e ricezione IR in un'unica unità. Ognuna di queste funzioni può essere utilizzata contemporaneamente, rendendo possibili scenari automatizzati, come l'accensione delle luci quando si rileva del movimento e la regolazione del livello di illuminazione una volta misurato il contributo di luce naturale disponibile, così da ottenere ulteriori risparmi energetici. Abbinando queste funzioni in un unico dispositivo, si aumenta l'efficienza operativa. In ogni sensore è integrato un microprocessore che consente alle funzioni logiche di controllare una piccola stanza, il piano di un edificio o un intero edificio. Tutti i sensori ricevono l'alimentazione dalla rete DyNet e, poiché sono totalmente programmabili in remoto, possono essere configurati per automatizzare e controllare un numero virtualmente illimitato di uscite controllate.

Vantaggi

  • Riduce l'esigenza di utilizzare numerosi tipi di sensori diversi, evitando l'eccessivo ingombro sui soffitti

  • Abbina rilevamento del movimento, rilevamento del livello di luce e ricezione IR in un'unica unità, migliorando pertanto l'efficienza

Applicazioni

  • Segmento Retail&Hospitality (negozi, hotel, ristoranti e bar)  Segmento Office&Industry (uffici e industria) Spazi pubblici    Stadi e centri per eventi polifunzionali   Zone residenziali.

Download