PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Dynalite System Integration

Soluzioni di illuminazione a efficienza energetica sofisticate eppure semplici

Prodotti

Prodotto Compara
DDNGKNX

DDNGKNX

52342200
DPMI940-D

DPMI940-DALI

DPMI940-D
52366800
DDMIDC8

DDMIDC8

50784200

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

In qualsiasi progetto moderno si possono trovare molteplici sistemi di fornitori diversi che eseguono funzioni differenti e ogni sistema separato potrebbe utilizzare un protocollo di comunicazione diverso. Philips Dynalite ha sviluppato una gamma di dispositivi gateway che possono essere utilizzati per sincronizzare le funzioni di questi sistemi in un'unica soluzione di sistema integrata. Utilizzando il gateway corretto, è possibile integrare i diversi sistemi, consentendo agli utenti finali di accedere a un sito totalmente automatizzato da un'unica interfaccia. Integrando in modo corretto sistemi di fornitori diversi con una soluzione Dynalite, si riduce l'interazione ripetitiva dell'utente finale.

Vantaggi

  • Riduce l'interazione ripetitiva dell'utente finale

  • Consente l'accesso a un sito totalmente automatizzato da un'unica interfaccia

Caratteristiche

  • Una gamma di gateway diversi offre molteplici opportunità di integrazione e opzioni di gestione di rete

Applicazioni

  • Dipende dal sistema di illuminazione nel quale vengono utilizzati i controlli

Download