Italia - Italiano

Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers

Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Prodotti

Prodotto Compara
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGTM202

DGTM202

88773800
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.

Vantaggi

  • I controller supportano l'intelligenza distribuita, ovvero ogni dispositivo dispone di una CPU con programmi predefiniti e può fungere da unità di controllo indipendente

  • Alcuni dispositivi offrono funzionalità out-of-the-box con capacità di riconfigurazione

Applicazioni

  • Negozi, hotel, ristoranti e bar, uffici e industria
  • Spazi pubblici, stadi e centri per eventi polifunzionali
  • Zone residenziali

Download