Philips CorePro, LED HPI, Forma a T, Solo impianto elettrico, 20 W, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 ore

TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Descrizione prodotto

CorePro, LED HPI, Forma a T, Solo impianto elettrico, 20 W, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 ore, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002405802
Codice d'ordine completo: 871869978103300

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    1 anno

Download