Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco G13
- Durata nominale 60.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso Sphere