Philips MASTER LEDtube EM/Mains

La nuova generazione di illuminazione tubolare LED a risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

Vantaggi

  • Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore

  • Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto ai tubi tradizionali fluorescenti

Caratteristiche

  • 50% di consumo energetico in meno rispetto ai tubi fluorescenti

  • Durata extra lunga fino a 75.000 ore

Applicazioni

  • Parcheggi all'aperto/ al coperto
  • Magazzini/celle frigorifere/segnaletica
  • Trasporti e aree di distribuzione

Avvertenze e sicurezza

  • -

Download