Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 14.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 14.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 ore, 156 lm/W, EEL D, G13 ROT, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Codice d'ordine: 31656000
Codice d'ordine completo: 871951431656000

Download