Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Codice d'ordine: 929001961102
Codice d'ordine completo: 871869961602100

Specifiche

  • Attacco
    G13 Rotatable end-cap
  • Durata nominale
    75.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere

Download