Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore, 100 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1