Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001347302
Codice d'ordine completo: 871869670767800

Specifiche

  • Attacco
    GU10
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto