Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 36T5 SP NO/3264036999 | 40 | - | - | - | Single Pin | ||
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/3264231899 | 40 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 64T5 HE SP UNP/3264079699 | 75 | - | - | - | Single Pin | ||
TUV 64T5 HE 4P SE UNP/3264232599 | 75 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/3286970899 | 75 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.
Vantaggi
Alta emissione UV-C costante per tutta la durata della lampada
Rendimento costante a fronte di una vita utile di oltre 9000 ore
Caratteristiche
Emettono radiazioni UV a onde corte con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida
Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.