Italia - Italiano

Philips PL-S Blacklight Blue

Uno strumento affidabile per svelare i segreti!

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

PL-S Blacklight Blue è una lampada fluorescente compatta speciale a basso wattaggio, che emette raggi UV a onda lunga per scopi di rilevamento e analisi in ambiti quali architettura, controllo delle banconote, scienza forense, settore alimentare, medicina, mineralogia e filatelia e per applicazioni quali effetti speciali in locali, discoteche e teatri e illuminazione di insegne. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico, mentre la versione la 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico. Entrambe le versioni sono fornite con un attacco "plug-in/pull-out".

Vantaggi

  • Rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV

  • Crea atmosfere ed effetti di illuminazione speciali

Caratteristiche

  • Tecnologia al fosforo fluorescente con raggi UV a onda lunga

  • Versione a 2 pin: attacco a 2 pin con un corpo che include lo speciale starter istantaneo e il condensatore

Applicazioni

  • Rilevamento e analisi nel settore tessile e chimico
  • Banche e scienza forense
  • Effetti speciali in locali, discoteche e teatri e illuminazione di insegne

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet PL-S Blacklight Blue it_IT pdf 178.8 kB

Immagini

Family-Photographs-PL-S Blacklight Blue
Risorse multiple - Visuals