Italia - Italiano

Philips TL-D Colored

Illuminazione fluorescente nei colori rosso, verde e blu

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

Vantaggi

  • Scelta di colori attraenti

Caratteristiche

  • Le polveri fluorescenti delle lampade rosse e gialle sono miscelate con pigmenti per bloccare le lunghezze d'onda indesiderate

  • Possibilità di utilizzo con alimentatore convenzionale o elettronico

Applicazioni

  • Per ottenere effetti di illuminazione a colori per lo spettacolo, per le vetrine, per le festività, per bar, sale da ballo, ecc.

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TL-D Colored it_IT pdf 164.7 kB

Immagini

Family-Photographs-TL-D Colored
Risorse multiple - Visuals