Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20

DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P

Descrizione prodotto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 912500100522
Codice d'ordine completo: 871869979327200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Unità elettrica/alimentatore
    -
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto