Philips PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Power (100 W e 150 W) per lampade CDM - Alta potenza in un formato compatto

Prodotti

Prodotto Compara

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'alimentatore PrimaVision Power è concepito per le performance ottimali delle lampade CDM da 100 e 150 W ed è ideale per le applicazioni che richiedono luce ad alta intensità.

Vantaggi

  • Performance ottimali della lampada grazie alla tolleranza minima della potenza della lampada

  • Durata della lampada più lunga del 30% per le lampade CDM

Caratteristiche

  • Funzionalità Loop Through (nella versione indipendente)

  • Perdite di energia alimentatore ridotte

Applicazioni

  • 100 e 150 W: illuminazione di spazi aperti, d'accento e decorativa con altezze elevate per negozi, aree pubbliche, lobby e uffici
  • Adatto solo per l'uso in ambienti interni

Download