Italia - Italiano

Philips HF-Basic II for TL-D lamps

Descrizione del prodotto:

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Alimentatore elettronico ad alta frequenza (HF), affidabile, conforme alle norme CE e ad un prezzo accessibile, per le lampade fluorescenti TL-D. L'alternativa ideale ai reattori elettromagnetici (EM).

Vantaggi

  • Risparmio energetico fino al 25% rispetto ai reattori elettromagnetici "Tipo C"

  • Avvio immediato per una luce "diretta"

Caratteristiche

  • Efficienza energetica CELMA EEI = A2

  • Conforme alle norme CE, VDE-EMC ed ENEC

Applicazioni

  • Ideale per zone e ambienti dove l'illuminazione rimane accesa per lungo tempo e l'accensione e lo spegnimento (on/off) sono rari (massimo 3 volte al giorno)
  • Ideale per centri commerciali, aeroporti e uffici
  • Adatto per aree esplosive o ad alto rischio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Basic II for TL-D lamps it_IT pdf 232.8 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Basic II for TL-D lamps
Risorse multiple - Visuals