Signify Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne
Aggiornamento della base installata di apparecchi per illuminazione tradizionali ad alternative a LED a efficienza energetica.
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Specificamente progettato per apparecchi d'illuminazione convenzionali e varianti LED di prima generazione, il nostro kit di retrofit LED IP66 Heritage assicura diversi importanti vantaggi: le installazioni esistenti migliorano la propria efficienza energetica e diventano più sicure con una più affidabile protezione dell'involucro (IP66). Inoltre, l'estetica degli apparecchi d'illuminazione storici o tradizionali viene interamente preservata. Grazie alla sua gamma specifica di passe-partout, il kit LED Heritage garantisce un retrofit rapido e semplice nei nostri apparecchi d'illuminazione convenzionali (o a LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2 mentre il passe-partout regolabile e universale completa la gamma e assicura il retrofit della maggior parte degli apparecchi d'illuminazione quadrati di molti produttori. Il kit di retrofit a LED Heritage è dotato di un'ampia gamma di ottiche personalizzate in base all'applicazione, consentendo la sostituzione punto a punto delle sorgenti luminose convenzionali. La sua piattaforma LED ottimizzata Ledgine ad alte prestazioni consente notevoli risparmi sui costi rispetto all'illuminazione stradale convenzionale e offre un breve periodo di ammortamento. Il kit di retrofit a LED Heritage offre un'ampia scelta di temperature di colore calde standard, il che aiuta a garantire che l'installazione mantenga l'atmosfera calda delle lampade al sodio. Il kit di retrofit a LED Heritage è progettato per i clienti che cercano modi per ridurre i costi energetici e di manutenzione con una soluzione facile da installare, preservando al contempo l'estetica storica delle loro installazioni. Rende inoltre gli apparecchi d'illuminazione pronti per futuri aggiornamenti.
Vantaggi
Soluzione dedicata o regolabile, già pronta per gli aggiornamenti futuri: progettata per durare nel tempo e accogliere le novità tecnologiche
Apparecchio per illuminazione a efficienza energetica: consente di risparmiare fino al 40-60% sui costi energetici rispetto agli apparecchi convenzionali
Caratteristiche
Kit retrofit LED IP66, con driver e unità ottica, per la massima sicurezza e l'affidabilità per una lunga durata
Semplicità di adattamento a qualsiasi apparecchio per illuminazione tradizionale quadrato: passe-partout dedicato (famiglia di prodotti Villa, Jargeau, Micenas 1 e 2) o regolabile (per apparecchi per illuminazione di dimensioni comprese tra 305x305 mm e 405x405 mm - dimensioni interne dell'apparecchio per illuminazione)
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Ad eccezione dell'integrazione di questo prodotto negli apparecchi di illuminazione Jargeau, Villa o Micenas 1, nelle varianti convenzionali o LED, Signify N.V. non può accettare alcuna responsabilità per quanto riguarda il fissaggio meccanico di questo prodotto in qualsiasi altro apparecchio di illuminazione o su/in qualsiasi altra struttura di montaggio, né per tutti gli aspetti correlati al fissaggio. È esclusiva responsabilità del cliente garantire che il prodotto venga montato e fissato in modo sicuro e affidabile.