Italia - Italiano

Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione (On/Off), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore plug-in 2 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 912300024527
Codice d'ordine completo: 871869989200500

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni