Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 46 W, 5220 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Staffa di montaggio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5220 lm, 46 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED60 [LED module 6000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni