Italia - Italiano

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Installazione su palo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300060119
Codice d'ordine completo: 871951424069800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto