Italia - Italiano

Philips TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024157
Codice d'ordine completo: 871869949026300

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto