Philips TownTune asimmetrico Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione stretta DN10, Classe di isolamento I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione stretta DN10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED12 [LED Module 1200 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni