Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione simmetrica DS50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024207
Codice d'ordine completo: 871869949766800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto