Philips TownTune asimmetrico DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP66, STD
BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED30 [LED module 3000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni