Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024203
Codice d'ordine completo: 871869949762000

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED109 [LED module 10900 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle