Philips Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP65, STD

BRP775 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Attacco palo diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels e 2x cavo di segnale a 2 poli per regolazione della luce

Codice d'ordine: 912300023480
Codice d'ordine completo: 871869908990000

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED16 [LED module 1600 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download