Philips Quebec LED, Urban road & street light, 18.2 W, 1848 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione extra ampia 50, Classe di isolamento I, IP65, STD
BRP776 LED22-4S/830 PSDD DX50 PGR BK DDF
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Nero, Unità alimentazione con DynaDimmer, DynaDimmer con programmi fissi, 1848 lm, 18.2 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione extra ampia 50, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED22 [LED module 2200 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified