Philips Quebec LED, Urban road & street light, 18.6 W, 2610 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione stretta DN10, Classe di isolamento I, IP65, STD

BRP775 LED30-4S/740 PSDD DN10 PGR BK DDF

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Attacco palo diametro 60 mm, Unità alimentazione con DynaDimmer, DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 2610 lm, 18.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione stretta DN10, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 912300023476
Codice d'ordine completo: 871869908986300

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download