Philips MileWide LED gen2 large

MileWide² - elegante, ad alta efficienza e proiettato al futuro

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Prodotto Compara
Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Insieme a Holscher Design, abbiamo sviluppato MileWide², il successore della famosissima famiglia MileWide. Dotato di una gamma di pali e staffe dedicati, il design pulito di MileWide² si integra perfettamente con il paesaggio urbano di oggi e di domani. Grazie al suo avanzato modulo LED e all'utilizzo di ottiche su misura per l'applicazione, MileWide² offre contemporaneamente qualità della luce e prestazioni eccezionali, consentendo un notevole risparmio energetico e fornendo comunque un'illuminazione perfettamente uniforme sulla strada. MileWide2 è anche pronto per essere associato al controllo d'illuminazione e alle applicazioni software perché è dotato della presa Philips SR (System Ready). Ciò significa che può essere collegato ad applicazioni software avanzate, come Interact City, in qualsiasi momento durante la sua vita. Inoltre, grazie all'applicazione Philips Service tag, ogni apparecchio per illuminazione è identificabile individualmente. Con una semplice scansione del codice QR, posto all'interno dello sportello del palo, si può accedere immediatamente alle informazioni sulla configurazione dell'apparecchio, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici, a prescindere dalla fase del ciclo di vita dell'apparecchio.

Vantaggi

  • Identità chiara esaltata da pali e staffe dedicati per creare stili distintivi (soluzione totale)

  • Comfort visivo ed esperienze d'illuminazione confortevoli e di alta qualità in spazi urbani dalle molteplici geometrie

Caratteristiche

  • Ampia scelta di più di 30 ottiche e schermi interni

  • Ampia scelta di temperature di colore e resa cromatica per diversi ambienti: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K

Applicazioni

  • Strade a traffico veicolare, autostrade e vie di accesso principali
  • Aree urbane e residenziali (grandi e piccole)
  • Piste ciclabili, percorsi pedonali e attraversamenti pedonali
  • Piccoli parcheggi

Download